제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

BVS HS-Q 휴대용 코드 리더

광학 식별

가능:

3 버전

발루프의 BVS HS-Q 휴대용 코드 리더는 모든 표준 1D, 2D 및 다층형 코드와 최대 40°까지 기울어진 우편 번호 및 심지어 이동 시에도 판독할 수 있습니다. 디스플레이 상에서는 물론 약간 반사되는 바닥면과 같은 열악한 조건에서도 문제 없이 정확한 판독이 가능합니다. 문서 또는 코드 케이블의 코드도 판독 가능하며, 합리적인 비용으로 최고의 성능을 제공합니다. 최대 판독 범위는 40 cm입니다.

직관적인 조작

리더기는 직접 조작할 수 있습니다: 코드에 리더기를 조준한 상태에서 작동하십시오. 코드가 성공적으로 인식되면 음향 신호, 리더기의 녹색 LED와 판독한 코드에서 투사되는 LED 스팟에 표시가 나타납니다. 인체공학적인 형태와 최대 200 g의 무게로 피로감 없이 손쉬운 작업이 가능합니다.

다양한 응용 분야

발루프의 BVS HS-Q 휴대용 코드 리더는 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다: 특히 사내 물류, 좁은 창고에서의 저장 공간 할당, 오더 피킹 및 문서 관리와 같은 작업에서 사용할 수 있습니다.

주요 특성

  • 다양한 판독 환경에 자동 적응
  • 음향 신호, 한 개의 녹색 LED 및 판독 코드의 녹색 LED 스팟 투사를 통한 정확한 판독
  • 가독성 높은 파란색 LED 마킹을 사용한 직관적인 목표 시스템

3 결과

주문 코드 조명 광원 유형 조준기 광원 인터페이스 연결 방식
행위

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
LED 적색광 2x LED 청색광 블루투스 3.0 (2.4 GHz);USB 무선

BVS0021

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
LED 적색광 2x LED 청색광 블루투스 3.0 (2.4 GHz);RS232 무선

BVS001W

BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
LED 적색광 2x LED 청색광 RS232/USB 케이블