CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
소프트웨어 및 컨트롤러
3D 머신 비전
가능:
1 시리즈
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
3D 카메라를 새로운 차원의 성능으로 끌어올린 산업용 엣지 컴퓨터인 3D Cube를 만나보세요. 강력한 그래픽 프로세서 덕분에 까다로운 계산과 애플리케이션, 특히 CADMatch 및 ItemPickAI와 같은 AI 기반 소프트웨어 모듈에 이상적입니다.
4개의 기가비트 이더넷 인터페이스가 장착된 3D 큐브는 최대 4대의 카메라를 동시에 작동할 수 있습니다. 이를 통해 효율성을 극대화하고 3D 비전 애플리케이션의 새로운 가능성을 열어줍니다. 사용자 친화적인 웹 인터페이스를 통한 간단한 매개변수화는 3D Cube를 특히 매력적으로 만듭니다. 복잡한 빈 피킹 프로젝트도 프로그래밍 없이도 시간 효율적으로 구현할 수 있어 귀중한 시간과 리소스를 절약할 수 있습니다.
주요 장점
- 3D 카메라를 새로운 성능 수준으로 끌어올리는 산업용 엣지 컴퓨터
- 사용자 친화적인 웹 기반 UI로 쉬운 조작
- 사용자 정의 소프트웨어 구성 요소 설치 가능
- 플러그 앤 플레이 방식의 간편한 설치
1 시리즈
|
모델 시리즈
|
소프트웨어 모듈 | 인터페이스 | 고정 | 연결 (공급 전압 IN) | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis Software, 실루엣 매치, EKI 브릿지, Basis Software, 아이템 픽, Basis Software, CAD 매치, Basis Software, 박스 픽, Basis Software, 아이템 픽, EKI 브릿지, Basis Software, CAD 매치, EKI 브릿지, Basis Software, 실루엣 매치, Basis Software, 박스 픽, EKI 브릿지, Basis Software, EKI 브릿지, Basis Software, BoxPick+Match |
1 x Gigabit Ethernet (external connection) 4x Gigabit Ethernet (camera interface) Display Port, 4 x USB 3.0 |
Damped bracket for wall and rail mounting | 3-pin terminal block |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.