CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
5GigE 비전 카메라
산업용 카메라
가능:
1 버전
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
5GigE - 초소형 하우징에서 최저 전력 소비
GigE 보다 5배 빠르면서도 29 x 29mm의 작은 폼 팩터로 제공되는 발루프의 5GigE 카메라 제품군은 더 높은 프레임 속도가 필요한 분야에 이상적입니다. PoE를 사용하면 케이블 연결을 통해 전원 공급과 데이터 전송이 모두 가능하므로 설치에 필요한 케이블과 공간을 줄일 수 있습니다. 이 카메라 제품군은 동급 최저 전력 소비로 열 방출이 매우 적고 노이즈가 매우 적은 선명한 이미지를 보장합니다. 발루프의 Impact Acquire 머신 비전 소프트웨어는 컴퓨터 플랫폼과의 호환성을 보장하고 원활한 이미지 획득을 보장합니다.
특별한 기능
- 새로운 기준을 제시하는 카메라 제품군: 작고 컴팩트하며 이전 버전과 호환 가능
- 어디에나 적합 - 29×29mm의 소형 폼 팩터
- 완벽한 이미지 - 최저 전력 소비(3.5~4.8와트)로 동급 최고의 열화상 성능 제공
- 간편한 연결성 - PoE 덕분에 하나의 케이블로 전원 공급 및 데이터 전송 가능
- 2.5기가비트 인터페이스와 하위 호환 가능
- IMX901 및 IMX902, 고해상도 SWIR 센서 IMX992 및 IMX993을 포함한 이미지 센서의 최신 구현
- “확장 온도 범위” 옵션으로 제공됩니다(공장에서 -30°C ~ 65°C에서 작동 테스트 완료).
1 버전
|
주문 코드
|
파장(텍스트) | 이미지 해상도 | 센서 칩 | 인터페이스 | 커넥터 01, 스타일 | 보호 등급 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 승인 / 적합성 | 추가 기능 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS, UV, SWIR | 3 - 25 MP | Sony IMX Series |
기가바이트 이더넷, POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
RJ45 | IP40 | 2x PNP 갈바닉 절연 | 2x PNP 갈바닉 절연 | Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.