25GigE 비전 카메라
산업용 카메라
가능:
1 버전
25GigE - 모든 면에서 최고 성능 제공
발루프 카메라는 25GigE 인터페이스, RDMA*, RoCEv2** 프로토콜 등 최신 기술을 통해 고속 이미지 캡처 및 전송을 제공합니다. 이 모든 것이 시중에서 가장 작은 25GigE 카메라에 구현되어 있습니다. 이 효율적인 전송 표준을 활용함으로써 발루프 카메라는 기존 TCP/IP 네트워크 스택과 관련된 CPU 오버헤드를 제거하여 지연 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 따라서 빠른 이미지 데이터 전송이 가능하여 발루프 카메라는 빠른 데이터 처리가 필요한 머신 비전 애플리케이션에 이상적입니다. SFP28 광 케이블을 사용할 경우, 리피터 없이 케이블 길이를 최대 수백 미터까지 늘릴 수 있습니다. 따라서 하드웨어 설정의 유연성이 뛰어날 뿐만 아니라 안정적인 데이터 전송이 가능합니다. 카메라에는 작은 픽셀 크기와 최고의 전송 속도로 높은 이미지 품질을 제공하는 최신 글로벌 셔터 센서가 장착되어 있습니다. 발루프의 Impact Acquire 머신 비전 소프트웨어는 컴퓨터 플랫폼에 대한 호환성을 보장하고 원활한 이미지 획득을 보장합니다.
*원격 직접 메모리 액세스, ** 컨버지드 이더넷을 통한 RDMA 버전 2
특별한 기능
- 40 x 40mm의 폼 팩터를 갖춘 가장 작은 25GigE 산업용 카메라
- 최고의 성능 - RoCE v2 프로토콜을 사용하여 지연 시간이 짧고 처리량이 높은 데이터 전송 가능
- 간편한 구현 - GigE Vision 표준 사용
- 비용 효율적이고 장거리의 간편한 연결 - 표준 SFP28 광 케이블 연결 기술 덕분에 가능합니다.
- 4:1 및 3:1의 와이드 화면비를 갖춘 IMX901 및 IMX902를 포함한 이미지 센서의 최신 구현
발루프 제품에 관심이 있으신가요?
발루프 제품에 관심이 있으신 분들의 문의를 기다리겠습니다.
1 버전
|
주문 코드
|
파장(텍스트) | 이미지 해상도 | 센서 칩 | 인터페이스 | 커넥터 01, 스타일 | 보호 등급 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 승인 / 적합성 | 추가 기능 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200…850 nm Visible; UV | 5 - 25 MP | Sony IMX 2.7 Series | 25 Gigabit Ethernet;RS232 | SFP28 | IP40 | 2x PNP 갈바닉 절연 | 2x PNP 갈바닉 절연 | Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup, RoCE v2, RDMA |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.