제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

전기 기계식 세이프티 스위치

세이프티 스위치 및 세이프티 센서

가능:

1 버전

세이프티 스위치에서는 액추에이터가 분리식으로 되어 있으며, 본 잠금 장치는 사람 및 기계를 동시에 보호해 주는 보호장치로서의 역할을 수행합니다. 기계 제어장치 및 분리식 보호장치와 함께 작용함으로써 위험 영역으로 접근하지 못하게 차단해줍니다.

주요 특성

  • 상태 디스플레이가 탑재된 견고한 메탈 하우징
  • 2개의 진입구가 있는 액추에이터 헤드
  • 플러그 인 방식의 M12 연결부

1 결과

주문 코드 치수 연결 버전 보조 릴리스
행위

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
40 x 147.7 x 43.5 mm M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 인터로킹 시스템