제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

유도식 세이프티 센서

세이프티 스위치 및 세이프티 센서

가능:

8 버전

유도식 세이프티 센서는 비접촉식으로 금속 물체의 스톱 위치 및 정지 상태를 감지합니다. 기존 세이프티 스위치 또는 RFID 세이프티 센서와는 달리 특수 인서트가 필요하지 않습니다. M12 플러그 커넥터만 있으면 연결 가능합니다. OSSD 출력부를 통해 원하는 모든 세이프티 평가 장치에 안전한 센서를 연결하면 됩니다.

주요 특성

  • 비접촉 방식으로 금속 물체의 위치 및 스톱 위치 감지
  • 기존의 세이프티 스위치와는 반대로 특수 인서트가 필요 없음
  • M12 커넥터로 연결 가능
  • OSSD 출력부를 통해 연결하여 임의적인 모니터링

8 결과

주문 코드 치수 연결 스위칭 출력 작업 거리 설치 성능 수준 SIL CL (EN 62061)
행위

BES0578

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
지름 30 x 70 mm M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 PNP OSSD, PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) 1...15 mm 비실드형 D 2

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
지름 30 x 80 mm M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 2x PNP OSSD 6...12 mm 비실드형 E 3

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
지름 30 x 70 mm M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 PNP OSSD, PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) 1...10 mm 실드형 D 2

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 2x PNP OSSD 10...15 mm 한 쪽에 매입 E 3

BES0574

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
지름 12 x 70 mm M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 PNP OSSD, PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) 0.5...4 mm 비실드형 D 2

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
지름 18 x 70.5 mm M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 PNP OSSD, PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) 1...8 mm 비실드형 D 2

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
지름 18 x 70.5 mm M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 PNP OSSD, PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) 1...5 mm 실드형 D 2

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 2x PNP OSSD 4...20 mm 비실드형 E 3