제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

트랜스폰더 코딩 세이프티 센서

세이프티 스위치 및 세이프티 센서

가능:

10 버전

트랜스폰더 코딩된 비접촉 방식의 세이프티 센서는 안전 도어와 보호 플랩의 오조작을 방지하고 마모 염려가 없는 접근 안전 장치입니다. 오염, 진동 및 기계적 움직임에 민감하지 않습니다. 장치는 PLe/SIL 3까지의 어플리케이션에 문제없이 사용 가능합니다. 작은 구조로 내장하기 쉽습니다. 옵션으로는 보호장치를 제자리에 유지시키는 유지 자석이 내장됩니다.

주요 특성

  • 안전 도어와 보호 플랩의 오조작을 방지하고 마모 염려가 없는 접근 안전 장치
  • 오염, 진동 및 기계적 움직임에 대한 낮은 민감도
  • 내장된 유지 자석으로 보호장치를 제자리에 능동적으로 유지 가능
  • PLe/SIL 3에 이르는 어플리케이션
  • 초소형 크기이므로 다양한 방식으로 통합 가능

10 결과

주문 코드 코딩 레벨 (EN ISO 14119) 액추에이터, 인장력 보호 등급 주변 온도 보장된 스위치 오프 거리
행위

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
낮음 IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
높음 IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
-25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
높음 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
-25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
낮음 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
18 N -25...70 °C

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
높음 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
낮음 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm