제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

자기 코드 세이프티 스위치

세이프티 스위치 및 세이프티 센서

가능:

2 버전

비접촉 방식의 자기 코드 REED 세이프티 스위치는 특히 오염이나 분진이 발생하는 환경에서 안전 도어를 감시하는 용도로 매우 적합합니다. 비접촉 방식의 작동 원리는, 예를 들어 도어가 멈추거나 정확하게 가이드되지 않을 때 기계적 유격에 민감하지 않습니다. 따라서 세이프티 스위치는 설치가 간단합니다. 세이프티 스위치는 평가용 전자장치와 함께 PLe/SIL 3까지의 어플리케이션에 사용 가능합니다.

주요 특성

  • 리드 접점의 기능적 배치를 통해 향상된 오조작 방지
  • 안전 기능이 무시될 위험 감소
  • M12 커넥터로 연결 가능
  • 스페이서를 사용하여 강자성 영역에 장착 가능

2 결과

주문 코드 치수 연결 B10d (EN ISO 13849-1) 접점 개수 코딩 레벨 (EN ISO 14119)
행위

BID000T

BID R01K-4M100
26 x 36 x 13 mm 낮음

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
26 x 36 x 13 mm 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1, 5핀, 20 cm, PUR 상시 폐쇄 접점(NC) 접촉 부하 20%에서 25 백만 스위칭 주기 2x 상시 폐쇄 접점 (NC)