제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

안전한 명령 장치

고장 시 안전하게 기계 차단

안전한 명령 장치

기업의 관리 의무에는 자동화 기계 및 시스템의 안전한 운영도 포함됩니다. 비상 상황에서도 기계에 발생할 수 있는 위험의 제거 및 방지를 위해 비상 정지 장치(비상 차단)와 같은 안전한 명령 장치를 사용해야 합니다. 설치, 작동 또는 정비 시에도 설비에는 항상 보호 조치의 일환으로 비상 정지 기능이 있어야 합니다. 이 기능이 비상 차단(에너지 차단) 또는 비상 정지(위험을 야기할 수 있는 프로세스 및 움직임 정지)로 설명되어 있는지의 여부는 중요하지 않습니다.

안전한 명령 장치는 쉽게 접근 가능해야 하고, 항상 사용 준비 상태여야 하며 즉시 기계를 안전한 상태를 유지시켜야 합니다. 잘 보이는 발루프의 명령 장치는 비상 상황에서 즉각적으로 비상 정지 기능을 작동시킵니다. 따라서 작업자와 설비를 보호하는데 가장 적합합니다.