제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

비상 정지 장치

안전한 명령 장치

가능:

0 버전

비상 정지 버튼 또는 스위치는 기계 및 시스템이 스스로 다시 시작하지 않도록 해줍니다. 대부분의 경우, 회로가 중단되면 기계가 정지합니다. 비상 정지 시스템은 사용 제반조건과 관련된 규정에 따라 다양한 정지 범주로 분류됩니다.

에너지 공급 즉시 차단(정지 범주 0)

사용자에게 다른 위험이 가해지지 않는 한 에너지 공급이 즉시 차단됩니다.

제어된 제동(정지 범주 1)

예를 들어 제동과 같이 제어되지 않은 에너지 공급의 차단으로 인해 위험 상황이 발생할 경우에는 시스템을 먼저 안전한 상태로 전환한 후에 에너지 공급을 차단하게 됩니다.

높은 안전 요구 조건을 충족하는 안전한 명령 장치

발루프의 안전한 명령 장치는 국제 표준 및 기준에 따라 가장 높은 안전 요구 조건을 충족하며, 시스템에 간편하고 안전하게 통합될 수 있습니다.

주요 특성

  • 확실한 에너지 공급 차단
  • IEC 60947-5-1에 따른 강제 개방, 부록 K
  • 5핀식 M12를 사용한 플러그 인 연결 방식
  • 로터리 릴리즈를 적용한 누름식 버튼
  • 뛰어난 보호 등급, 방진 및 방수 기능
  • 컴팩트한 디자인의 하우징, 간편한 설치

0 결과

주문 코드 치수 릴리스 유형 연결 하우징 재질 승인 / 적합성
행위