제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

전자-기계식 인터록장치

세이프티 인터록 장치

가능:

4 버전

전기 기계식 인터로크 장치에서는 액추에이터가 분리식으로 되어 있으며, 본 인터로크 장치는 사람 및 기계를 동시에 보호해 주는 잠금 기능이 있는 보호장치로서의 역할을 수행합니다. 기계 제어장치 및 분리식 보호장치와 함께 작용함으로써 위험 영역으로 접근하지 못하게 차단해줍니다. 본 인터로크 장치는 기계식 잠금 기능(동작 전류 원리) 또는 전동식 잠금 기능(정동작 전류 원리)을 적용해서 사용할 수 있습니다.

주요 특성

  • 상태 디스플레이가 탑재된 견고한 메탈 하우징
  • 2개의 진입구가 있는 단계별 90도 회전이 가능한 액추에이터 헤드
  • 8핀식 M12를 사용한 플러그 인 연결 방식
  • 선택적으로 동작 또는 정동작 전류 원리를 적용할 수 있는 잠금장치
  • 최대 2500N의 뛰어난 유지력
  • 안전한 발루프 IO-Link E/A 모듈 또는 다른 안전 제어 장치에 직접 연결하기에 적합

4 결과

주문 코드 하우징 재질 작동 원리 코딩 레벨 (EN ISO 14119) 인터록, 형식/원리 탈출구
행위

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
알루미늄 기계적 - 힘, 접촉 낮음 예, 장력 (대기 전류)

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
알루미늄 기계적 - 힘, 접촉 낮음 예, 장력 (대기 전류) 아니요

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
알루미늄 기계적 - 힘, 접촉 낮음 예, 자력 (작동 전류) 아니요

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
알루미늄 기계적 - 힘, 접촉 낮음 예, 자력 (작동 전류)