제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

트랜스폰더 코딩된 인터로크 장치

세이프티 인터록 장치

가능:

4 버전

이는 트랜스폰더 코딩된 비접촉 방식의 안전 잠금장치로서 안전문이나 안전 커버의 인터로킹 및 모니터링을 위해 대단히 적합하며, 잠재적인 위험으로부터 사람을 보호해 주거나, 공정이 중단되는 경우를 방지합니다. 코딩 단계가 높아질수록 더 뛰어난 오조작 방지 특성이 보장됩니다.

주요 특성

  • 오조작이 방지되고 오염에 대한 민감도가 낮은 RFID 모니터링 원칙
  • 3개의 작동 방향에서 유연하게 작동
  • 통합된 장착 기능을 통한 접근 및 프로세스 보호
  • 잠금 해제 상태에서도 진동에 대한 민감도가 낮음
  • 8핀식 표준형 연결 기술 M12를 통해 비용 절감
  • 안전한 발루프 IO-Link E/A 모듈 또는 다른 안전 제어 장치에 직접 연결하기에 적합

4 결과

주문 코드 하우징 재질 작동 원리 코딩 레벨 (EN ISO 14119) 인터록, 형식/원리 탈출구
행위

BID0010

BID Z01K-4R3M0
열가소성 수지, 강화 유리섬유 비접촉식 (RFID)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
열가소성 수지, 강화 유리섬유 비접촉식 (RFID) 높음 예, 자력 (작동 전류) 아니요

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
열가소성 수지, 강화 유리섬유 비접촉식 (RFID) 높음 예, 장력 (대기 전류)

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
열가소성 수지, 강화 유리섬유 비접촉식 (RFID) 높음 예, 장력 (대기 전류) 아니요