제품
제품
연락처 및 지원
쇼핑 카트

로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

회사 등록

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

등록

제품

웹 사이트

서류

디스플레이

다양한 어플리케이션에 적용 가능한 디지털 디스플레이 장치

가능:

8 버전

발루프의 디스플레이 제품은 제어 캐비닛 설치에 이상적입니다. 아날로그값 디스플레이, 축 표시 및 SSI 인터페이스 또는 디지털 펄스 인터페이스 모듈 옵션이 있습니다. 다양한 인터페이스 옵션과 설정 옵션으로 디스플레이를 유연하게 사용할 수 있습니다. 제품 모델에 따라 파라미터 설정은 기능 버튼 또는 전면 스크린으로 파라미터 설정이 가능합니다.

주요 특성

  • 기본형 - 아날로그값 디스플레이 : 가격 대비 뛰어난 성능, 센서 데이터 가시화
  • 터치 스크린 디스플레이: 통합형 엔코더 전원 공급장치, 매개변수화된 플레인 텍스트를 한 눈에 파악할 수 있음 - 예: 디스플레이 색상, 측정 단위, 선형화, 히스테리시스…

8 결과

주문 코드 아날로그 입력 아웃풋, 개수 디지털 출력 치수 엔코더 전원 공급
행위

BAE006K

BDD-UM 3023
아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/0…20 mA/4…20 mA) 72 x 48 x 96 mm

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E
96 x 104 x 42.5 mm

BAE010M

BDD 750-1P01-000-203-2-A
2 2x 릴레이 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V, 최대 250 mA

BAE010N

BDD 750-1S01-000-203-2-A
2 2x 릴레이 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V, 최대 250 mA

BAE010H

BDD 750-2A03-000-000-1-A
아날로그, 전압/아날로그, 전류 (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA) 96 x 48 x 116 mm 24 V, 최대 250 mA

BAE010J

BDD 750-2A03-103-402-1-A
아날로그, 전압/아날로그, 전류 (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA) 5 4x PNP 96 x 48 x 116 mm 24 V, 최대 250 mA

BAE010K

BDD 750-2D01-000-000-1-A
96 x 48 x 116 mm 24 V, 최대 250 mA

BAE010L

BDD 750-4D02-000-402-2-A
4 4x PNP 96 x 48 x 116 mm 5 V/24 V, 최대 250 mA