기계 조명
최적의 조명 조건

가능:
9 버전
견고한 조명은 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. 기계, 세척 시스템, 작업대 또는 테스트 벤치 등 어디에서나 수명이 긴 LED 기계 조명으로 최적의 조명 조건을 보장합니다.
9 버전
주문 코드
|
가격 | 하우징 재질 | 길이 | 치수 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
471900 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
알루미늄, 아노다이징 처리됨 붕규산 유리 |
420 mm | 지름 45 x 420 mm | ||
693550 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
알루미늄, 아노다이징 처리됨 붕규산 유리 |
600 mm | 지름 45 x 600 mm | ||
750750 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
알루미늄, 아노다이징 처리됨 붕규산 유리 |
800 mm | 지름 45 x 800 mm | ||
800800 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
알루미늄, 아노다이징 처리됨 붕규산 유리 |
1000 mm | 지름 45 x 1000 mm | ||
872300 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
알루미늄, 아노다이징 처리됨 붕규산 유리 |
1200 mm | 지름 45 x 1200 mm | ||
400400 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
알루미늄, 아노다이징 처리됨 붕규산 유리 |
210 mm | 지름 45 x 210 mm | ||
235950 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
알루미늄, 아노다이징 처리됨, 무색 Acryl glass |
250 mm | 지름 20 x 250 mm | ||
271700 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
알루미늄, 아노다이징 처리됨, 무색 Acryl glass |
358 mm | 지름 20 x 358 mm | ||
307450 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
알루미늄, 아노다이징 처리됨, 무색 Acryl glass |
412 mm | Ø 20 x 412 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.