제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

비전 시스템 ∙ 기계용 조명

다양한 적용 분야를 위한 최적의 조명

비전 시스템을 위한 조명

발루프는 다양한 설치 공간과 작업에 적합한 견고한 조명을 선택할 수 있도록 폭넓은 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 예를 들어 이미지 처리와 기계를 조명하는데 적합한 최적의 조명을 제공하고 있습니다.

에너지도 절약되고 긴 수명을 자랑하는 LED 기술의 또 다른 특징으로는 균일한 광학적 특성이 있습니다. 발루프의 조명은 안구 보호 규정 IEC 62471도 충족하기 때문에, 자유롭게 적색광선, 백색광, 적외선 및 레이저 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

주요 장점

  • 최고의 품질(광범위한 EMV 테스트, 높은 보호등급)
  • 쉽고 빠른 설치
  • 간편한 설비 작동

다크 필드 조명

  • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
  • 고품질 하우징, IP54
  • 정확성과 높은 성능
  • 최고 품질의 재료

배경 조명

  • 매우 납작한 디자인
  • 간편하고 쉬운 설치
  • 다양한 형태의 밝은 조명
  • 고품질 하우징, IP54 또는 IP69K
  • 최고 품질의 재료
  • 스테인리스 스틸 버전도 제공

링 조명

  • 간편한 장착 및 설치
  • 고품질 하우징, IP65
  • 큰 검사 거리에서도 활용 가능
  • 반사되는 표면에 사용하는 경우에도 산광막이 장착되어 있어서 작업에 방해가 되는 반사 현상을 방지할 수 있음

선형 조명

  • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
  • 거의 무테 형태로 적재 및 나열 가능
  • 고품질 하우징, IP54
  • 고정 브래킷을 통해 정사각형 또는 직사각형 프레임 조합 가능

동축 조명

  • 유지 보수가 필요하지 않으며, 산업용으로 적합
  • 간편한 설치 및 통합
  • 고품질 하우징, IP54
  • 인쇄된 표면 또는 오염된 표면과 바늘 구멍이 있는 표면 검사에 사용
  • 최고 품질의 재료

스팟 조명

  • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
  • 고품질 하우징, IP67
  • 최고 품질의 재료

라인형 레이저

  • 견고하고 컴팩트한 디자인(M18, M12 디자인)
  • 고품질 하우징, IP67
  • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
  • 간편한 설치, 레이저 등급 1M 또는 2M(추가 보호 조치 필요 없음)
  • 고품질 재료 및 레이저 모듈
  • 2000 mm까지의 큰 검사 거리에서도 사용 가능
  • 확대/축소가 가능한 밝기

기계 조명

  • 충격이나 진동에 강하며 높은 내열성 및 내진성 보유
  • 보호등급 IP67/IP69K으로 열악한 작업 환경 적합
  • 간편한 설치 및 합리적인 비용의 표준 M12 플러그 커넥터
  • 균일하면서 면적이 넓고 확산형 버전에서도 눈부심이 없는 조명
  • 낮은 에너지 소비로 고효율 LED 기술의 비용 절감
  • 직경 20 mm 또는 45 mm 크기의 저중량의 공간 절약형 컴팩트 디자인
  • 230 V AC 대신 24 V DC: 접지 필요 없음, 작업 안전성 향상
  • 간편한 조립