제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
웹 사이트
다운로드

기계 조명

비전 시스템 용 조명 및 기계

가능:

12 버전

Balluff의 새로운 고품질 LED 기계 조명 BAE LX는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 기계 뿐 만 아니라 세척 장치, 작업대, 검사대, 반자동 작업대와 자동차 산업의 특수 용도로도 사용될 수 있습니다. IP67 또는 IP69K 보호등급을 준수하는 컴팩트하고 견고한 디자인으로 높은 성능과 긴 수명을 자랑합니다. 특수한 고정 요소와 M12의 4핀 플러그 커넥터로 더 신속하게 장비에 통합할 수 있습니다. 새로운 LED 기계 조명 BAE LX는 플라스틱 또는 붕규산 유리 소재로 제공되며, 길이는 250 mm - 1200 mm까지 11개 옵션으로 만나보실 수 있습니다. 20 mm 직경의 플라스틱(PMMA) 및 45 mm 직경의 붕규산 유리 버전으로 제공됩니다. 간단한 설치, 최상의 에너지 효율과 뛰어난 가성비가 Balluff 제품의 특징이라고 할 수 있습니다.

주요 특성

  • 충격이나 진동에 강하며 높은 내열성 및 내진성 보유
  • 보호등급 IP67/IP69K으로 열악한 작업 환경 적합
  • 간편한 설치 및 합리적인 비용의 표준 M12 플러그 커넥터
  • 균일하면서 면적이 넓고 확산형 버전에서도 눈부심이 없는 조명
  • 낮은 에너지 소비로 고효율 LED 기술의 비용 절감
  • 직경 20 mm 또는 45 mm 크기의 저중량의 공간 절약형 컴팩트 디자인
  • 230 V AC 대신 24 V DC: 접지 필요 없음, 작업 안전성 향상
  • 간편한 조립

가격

12 결과

주문 코드 가격 연결 Material 치수 IEC 62471에 따른 LED 그룹 광원 유형
확정

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
712855 KRW 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 알루미늄 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
지름 45 x 800 mm 예외 그룹 LED 백색 산란광

BAE00W8

BAE LX-XA-BW0170-S4
264550 KRW 커넥터, M12x1-플러그 알루미늄 아노다이징 처리됨 PMMA 지름 20 x 250 mm 위험 그룹 1 LED 백색광

BAE00W9

BAE LX-XA-BW0278-S4
299442 KRW 커넥터, M12x1-플러그 알루미늄 아노다이징 처리됨 PMMA 지름 20 x 358 mm 위험 그룹 1 LED 백색광

BAE00WA

BAE LX-XA-BW0332-S4
332761 KRW 커넥터, M12x1-플러그 알루미늄 아노다이징 처리됨 PMMA Ø 20 x 412 mm 위험 그룹 1 LED 백색광

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
506792 KRW 커넥터, M12x1-플러그 알루미늄 아노다이징 처리됨 PMMA 지름 20 x 610 mm 위험 그룹 1 LED 백색광

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
630487 KRW 커넥터, M12x1-플러그 알루미늄 아노다이징 처리됨 PMMA 지름 20 x 790 mm 위험 그룹 1 LED 백색광

BAE00Y6

BAE LX-XA-BW1016-S4
665236 KRW 커넥터, M12x1-플러그 알루미늄 아노다이징 처리됨 PMMA 지름 20 x 1096 mm 위험 그룹 1 LED 백색광

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
454597 KRW 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 알루미늄 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
지름 45 x 420 mm 예외 그룹 LED 백색 산란광

BAE00ZN

BAE LX-XA-BW0560A-S4
660517 KRW 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 알루미늄 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
지름 45 x 600 mm 예외 그룹 LED 백색 산란광

BAE00ZR

BAE LX-XA-BW0960A-S4
761904 KRW 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 알루미늄 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
지름 45 x 1000 mm 예외 그룹 LED 백색 산란광