제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
웹 사이트
다운로드

스팟 조명

비전 시스템 용 조명 및 기계

가능:

6 버전

정밀한 조명을 원한다면, 발루프의 스팟 조명을 선택하십시오. 다양한 크기(M12, M18, M30)와 적색광 또는 적외선 버전의 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다. 설치가 간편하고 큰 검사 거리에서도 사용 가능합니다.

주요 특성

  • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
  • 고품질 하우징, IP67
  • 최고 품질의 재료

가격

6 결과

주문 코드 가격 버전 조명 영역 광원 유형 치수 Material
확정

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018
532103 KRW 스팟 조명 Ø 15.4 mm LED 적색광 지름 18 x 75 mm 스테인리스 스틸 (1.4301)
황동
유리

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018
624052 KRW 스팟 조명 Ø 15.4 mm LED 적외선 지름 18 x 75 mm 스테인리스 스틸 (1.4301)
황동
유리

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012
209066 KRW 스팟 조명 Ø 9 mm LED 적색광 지름 12 x 41.5 mm 스테인리스 스틸 (1.4301)
PC

BAE011K

BAE LX-VS-SI030A
917059 KRW 스팟 조명 Ø 25 mm LED 적외선 지름 30 x 67.5 mm 스테인리스 스틸 (1.4301)
황동
PC

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A
917059 KRW 스팟 조명 Ø 25 mm LED 적색광 지름 30 x 67.5 mm 스테인리스 스틸 (1.4301)
황동
PC

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A
917059 KRW 스팟 조명 Ø 25 mm LED 백색광 지름 30 x 67.5 mm 스테인리스 스틸 (1.4301)
황동
PC