제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
웹 사이트
다운로드

배경 조명

비전 시스템 용 조명 및 기계

가능:

12 버전

발루프의 배경 조명을 사용하면, 재질이나 표면과 상관 없이 치수와 형태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 서로 다른 조명 필드 직경(25 × 25 mm - 300 × 200 mm)을 갖춘 다양한 크기와 적색광 및 적외선 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 주의 사항: 발루프의 배경 조명은 확산 표면 조명으로도 사용될 수 있습니다.

주요 특성

  • 매우 납작한 디자인
  • 간편하고 쉬운 설치
  • 다양한 형태의 밝은 조명
  • 고품질 하우징, IP54 또는 IP69K
  • 최고 품질의 재료
  • 스테인리스 스틸 버전도 제공

가격

12 결과

주문 코드 가격 연결 Material 조명 영역 IEC 62471에 따른 LED 그룹 광원 유형
확정

BAE000E

BAE LX-VS-HR025
410124 KRW 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
25 x 25 mm 예외 그룹 LED 적색광

BAE000F

BAE LX-VS-HR050
487773 KRW 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
50 x 50 mm 예외 그룹 LED 적색광

BAE000H

BAE LX-VS-HR100
677820 KRW 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
100 x 100 mm 예외 그룹 LED 적색광

BAE00FR

BAE LX-VS-HI100
769769 KRW 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
100 x 100 mm 위험 그룹 1 LED 적외선

BAE00KP

BAE LX-VS-HI150
980408 KRW 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
150 x 100 mm 위험 그룹 1 LED 적외선

BAE00KR

BAE LX-VS-HI050
579722 KRW 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
50 x 50 mm 위험 그룹 1 LED 적외선

BAE00MU

BAE LX-VS-HR300
1547403 KRW 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
300 x 200 mm 예외 그룹 LED 적색광

BAE00WM

BAE LX-VS-HI300
1929213 KRW 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
300 x 200 mm 위험 그룹 1 LED 적외선

BAE00C5

BAE LX-VS-HR150
888602 KRW 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
150 x 100 mm 예외 그룹 LED 적색광

BAE00JC

BAE LX-VS-HR200
1138709 KRW 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리
PMMA
200 x 150 mm 예외 그룹 LED 적색광