링 조명
비전 시스템 용 조명 및 기계

가능:
6 버전
링 조명의 조명 필드 크기는 직경 100/60 mm입니다. 적색광, 백색광 및 적외선 버전 중에서 선택하여 강력한 LED의 표면 조명으로 균일하게 조명할 수 있습니다.
주요 특성
- 간편한 장착 및 설치
- 고품질 하우징, IP65
- 큰 검사 거리에서도 활용 가능
- 반사되는 표면에 사용하는 경우에도 산광막이 장착되어 있어서 작업에 방해가 되는 반사 현상을 방지할 수 있음
6 결과
주문 코드 | 가격 | 버전 | 조명 영역 | 광원 유형 | 치수 | 소재 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
1082588 KRW | 링 조명 | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED 적색광 | 지름 116 x 20.5 mm |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 |
|
![]() BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
1180933 KRW | 링 조명 | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED 적외선 | 지름 116 x 20.5 mm |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 |
|
![]() BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
1109303 KRW | 링 조명 | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED 백색광 | 지름 116 x 20.5 mm |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 |
|
![]() BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
595491 KRW | 링 조명 | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED 적외선 | Ø 40.5 x 13 mm | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 | |
![]() BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
595491 KRW | 링 조명 | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED 적색광 | Ø 40.5 x 13 mm | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 | |
![]() BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
595491 KRW | 링 조명 | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED 백색광 | Ø 40.5 x 13 mm | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.