동축 조명
비전 시스템 용 조명 및 기계

가능:
2 버전
발루프의 적색광을 이용한 동축 조명은 특히 고도로 반사되는 표면을 조명하는데 적합합니다. 50 x 50 mm - 100 x 100 mm까지의 조명 필드를 갖춘 서로 다른 두 가지 크기 중에서 선택할 수 있습니다.
주요 특성
- 유지 보수가 필요하지 않으며, 산업용으로 적합
- 간편한 설치 및 통합
- 고품질 하우징, IP54
- 인쇄된 표면 또는 오염된 표면과 바늘 구멍이 있는 표면 검사에 사용
- 최고 품질의 재료
2 결과
주문 코드 | 가격 | 연결 | Material | 치수 | 조명 영역 | 광원 유형 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
1447589 KRW | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 |
106 x 57 x 67 mm | 50 x 50 mm | LED 적색광 | |
![]() BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
2093806 KRW | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 유리 |
150 x 110 x 108 mm | 100 x 100 mm | LED 적색광 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.