제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
웹 사이트
다운로드

RFID 시스템 브래킷

고정 기술

가능:

26 버전

RFID 시스템을 이상적인 위치에 설치함과 동시에 안전하게 고정해야합니까? 발루프 전용 브래킷이 완벽한 해답이 됩니다.

뛰어난 내구성을 갖춘 설계 구조는 발루프 RFID 시스템 및 구성장치에 맞추어 고안되고 검증되었습니다. 높은 정밀성과 긴 수명이 이 제품의 특징입니다.

이 고품질 브래킷은 간편한 설치가 가능합니다. 다양한 모델 사양이 제공되므로 사용자의 시스템에 가장 알맞는 제품으로 통합할 수 있습니다.

주요 특성

  • 간편한 설치 및 내구성이 뛰어난 설계 구조
  • 다양한 모델 사양
  • 정밀성, 긴 수명 및 뛰어난 내구성
  • 발루프 RFID 시스템 및 구성장치에 특화되어 고안 및 검증됨

가격

26 결과

주문 코드 가격 치수 Material 사용
확정

BAM012H

BIS L-203-ZH1
7007 KRW 지름 16 x 18 mm POM BIS L-103/203 데이터 매체용 홀더

BAM01JK

BIS Z-HW-003
69784 KRW 121 x 115 x 57 mm 스테인리스 스틸 (1.4571) BIS U-3xx 안테나 장착용 홀더

BAM01N0

BAM MC-XA-013-B03-1
33319 KRW 46.6 x 33.8 x 30 mm 아노다이징 알루미늄 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL에 적용(조인트 로드)

BAM01Y3

BAM MC-XA-018-B04-4
10296 KRW 78.2 x 11.8 x 34.8 mm 스테인리스 스틸 (1.4310) BIS VM-3xx 기록/판독 헤드용 고정 브래킷

BAM0127

BIS C-122-AD-1
3003 KRW 지름 11.6 x 8 mm PA 6 BIS C-122 데이터 매체용 고정 어댑터

BAM0128

BIS C-122-AD-2
3003 KRW 지름 11.6 x 6 mm PA 6 BIS C-122 데이터 매체용 고정 어댑터

BAM012A

BIS C-300-HG1
145002 KRW 지름 14.5 x 120 mm 검은색 POM 기록/판독 헤드용 마운트, 지름 14,5 mm

BAM012J

BIS Z-HG-002
85514 KRW 지름 40 x 125 mm 검은색 POM 기록/판독 헤드용 마운트, 지름 18 mm

BAM012K

BIS Z-HG-003
85514 KRW 지름 40 x 125 mm 검은색 POM 기록/판독 헤드용 마운트, 지름 30 mm

BAM01MY

BAM MB-XA-010-B07-4
38038 KRW 105 x 14 x 32 mm 스테인리스 스틸 (1.4301) 기록/판독 헤드용 고정 브래킷, Bosch TS1 및 TS2 헤드