휴먼 머신 인터페이스(HMI) 브래킷
고정 기술

가능:
23 버전
발루프의 스마트 라이트 표시등, 스마트 라이트 인디케이터 및 디스플레이 전용으로 제공되는 브래킷은 필요한 위치에 정확한 설치가 가능하며, 동시에 어떤 위치에서나 안전하게 고정될 수 있습니다. 설치를 빠르게 쉽게 진행할 수 있습니다.
아울러 내구성이 뛰어난 설계 구조 또한 장점입니다. 이 고품질 브래킷은 발루프 제품을 위한 전용으로 고안되고 검증되었습니다. 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 브래킷은 BMS 설치 시스템과 결합해서 사용할 수 있습니다.
주요 특성
- 어떤 위치에나 설치 가능하며, 동시에 간편하게 고정될 수 있음
- 간편한 설치 및 내구성이 뛰어난 설계 구조
- 유연한 설치 시스템인 BMS와 조합 가능
- 머신 및 어셈블리 라인에 통합 가능
- 발루프 제품에 최적화될 수 있도록 고안된 컴팩트한 고품질 브래킷
23 결과
주문 코드 | 가격 | 작동 원리 | 사용 | Material | 치수 | 고정 세부 사항 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM026KBAM MB-NI-017-100-1 |
137852 KRW | SmartLight 고정 | 신호 라이트 Smartlight용 | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색 | 지름 70 x 100 mm | 스크류 드라이빙 | |
![]() BAM0255BAM MB-NI-016-800-1 |
61776 KRW | SmartLight 고정 | 신호 라이트 Smartlight용 | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색 | 80 x 6 x 62 mm | 스크류 드라이빙 | |
![]() BAM026LBAM MB-NI-017-400-1 |
154440 KRW | SmartLight 고정 | 신호 라이트 Smartlight용 | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색 | 지름 70 x 400 mm | 스크류 드라이빙 | |
![]() BAM02M5BAM MB-XA-025-D19,0-1 |
35607 KRW | SmartLight 고정 | 신호 라이트 Smartlight용 | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색 | 121 x 72 x 80 mm | 스크류 드라이빙 | |
![]() BAM033ZBMS RS-M-D30-0300-01 |
35607 KRW | 마운팅 시스템 | BMS 마운팅 시스템용 | 아노다이징 알루미늄 | 지름 30 x 300 mm | 단자 | |
![]() BAM0340BMS RS-M-D30-0500-01 |
41184 KRW | 마운팅 시스템 | BMS 마운팅 시스템용 | 아노다이징 알루미늄 | 지름 30 x 500 mm | 단자 | |
![]() BAM034CBAM MB-NI-017-250-1 |
145002 KRW | SmartLight 고정 | 신호 라이트 Smartlight용 | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색 | 지름 70 x 250 mm | 스크류 드라이빙 | |
![]() BAM0353BAM MB-NI-041-803-5 |
22308 KRW | SmartLight 고정 | 스마트 라이트 인디케이터용 | 스테인리스 스틸 (1.4401) | 29.1 x 56.6 x 35 mm | 단자 | |
![]() BAM0373BAM MB-XA-044-D30,5-1 |
53911 KRW | SmartLight 고정 | 신호 라이트 Smartlight용 | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색 | 지름 70 x 38 mm | 나사, 단자 | |
![]() BAM033UBMS CU-M-D30-E040-00 |
25168 KRW | 마운팅 시스템 | 지름 30 mm 로드 장착용, BMS 마운팅 시스템용 | 알루미늄 다이 캐스팅 | 60 x 50 x 60 mm | 나사, 단자 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.