제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
웹 사이트
다운로드

상태 모니터링 센서용 브라켓

고정 기술

가능:

1 버전

발루프 상태 모니터링 센서에 적용된 마그네틱 브라켓은 설치방법도 다양하며 간편합니다. 어떠한 위치에도 센서를 장착할 수 있어 최대의 유연성을 보장합니다. 브라켓 설치를 위해 별도로 타공을 하거나 센서 장착면을 기계적으로 변형할 필요 없이 간편하게 바로 설치할 수 있습니다. 이러한 높은 품질의 브라켓으로 발루프의 상태 모니터링 센서를 현장에서 테스트해 볼 수 있습니다.

주요 특성

  • 발루프 상태 모니터링 센서에 최적화된 콤팩트한 사이즈의 고품질 브래킷
  • 설치 방법이 다양하고 간편. 동시에 간편한 고정 방식
  • 마그네틱 타입으로 설치가 간편함
  • 센서 장착면을 기계적으로 변형할 필요 없음
  • 온도 측정을 위한 최상의 열전도성

가격

1 결과

주문 코드 가격 사용 치수 Material
확정

BAM03FA

BAM MB-CM-055-R15-4
125125 KRW BCM R15 상태 모니터링 센서 20 x 12.5 x 32 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨