Lösungen für die Verpackungsindustrie
Lösungen für die Verpackungsindustrie

Passgenau und effizient bis Losgröße 1

Von Verpackungsmaschinen werden absolute Genauigkeit und große Flexibilität verlangt. Und dies sowohl bei hohen Stückzahlen als auch in Kleinserien bis Losgröße 1.

Wir bieten Ihnen unsere professionelle Unterstützung. Bei häufigen Formatwechseln, dem sicheren Materialfluss mit Track-and-Trace oder der korrekten Handhabung unterschiedlichster Pakete und Verpackungsmaterialen. Mit Balluff Sensor- und Systemlösungen erreichen Sie Ihre gewünschte Flexibilität und Schnelligkeit zuverlässig.

Schlauchbeutel- und Kartonverpackungsmaschinen

Bei Schlauchbeutel- und Kartonverpackungsmaschinen herrscht eine große Vielfalt, die maximale Flexibilität verlangt. Die Maschinen produzieren unterschiedlichste Beutel- und Packungsformen. Denn immer neue Verpackungskonzepte sollen die Aufmerksamkeit des Konsumenten wecken. Die Losgrößen werden dadurch immer kleiner und bringen häufige Formatwechsel mit sich. Mit Produkten von Balluff erreichen Sie die geforderte Flexibilität und Schnelligkeit zuverlässig.

  • Bahnkantensteuerung

    Bahnkantensteuerung

    Die Lösung

    Unsere Lichtbandsensoren messen die Kantenposition von schnelllaufenden folienartigen oder gewebten Bändern. Mit den ermittelten Werten können Antrieb und Führungen Ihrer Fertigungsanlagen präzise ausgesteuert werden. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger und geradliniger Bandlauf. Unsere Sensoren stehen in mehreren Varianten zur Verfü- gung. So können Sie auf jede Anforderung Ihrer Kunden flexibel reagieren.

    Die Besonderheiten

    • hohe Linearität durch besonders gleichmäßige Lichtverteilung
    • für beengte Einbaubedingungen: kompakte Ausführung im robusten Gabelgehäuse oder mit schmalen Sender-/Empfängerleisten und abgesetzter Elektronik
    Bahnkantensteuerung
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Rollennachführen

    Rollennachführen

    Die Lösung

    Für einen reibungslosen Verpackungsprozess an der Schlauchbeutelmaschine muss dafür gesorgt werden, dass eine kontinuierliche Zugspannung der Rollware gewährleistet ist und immer die richtige Länge der Folie nachreguliert wird. Ein Neigungssensor von Balluff unterstützt die kontinuierliche Zugspannung, indem er den Winkel des Tänzerarms direkt misst.

    Die Besonderheiten

    • kein zusätzliches Target: direkte Neigungsmessung
    • einfache Montage und Inbetriebnahme
    • höhere Genauigkeit als bei Vergleichslösungen mit induktivem Sensor
    • keine mechanische Korrektur durch einfaches Teachen des Nullpunktes über Pin 4
    Rollennachführen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Transparente Folienerkennung
  • Durchmesserüberwachung von Folienrollen

    Durchmesserüberwachung von Folienrollen

    Die Lösung

    Damit leerlaufende Folienrollen rechtzeitig ausgetauscht werden, muss ihr Durchmesser kontinuierlich überwacht werden. Die optoelektronischen Distanzsensoren BOD von Balluff sind dafür bestens geeignet. Sie messen äußerst präzise und unabhängig von Farbe, Material und Reflexionsgrad der Folie.

    Die Besonderheiten

    • optimierte Stillstandzeiten durch präzise und stabile Messungen
    • unabhängig von den Eigenschaften der Folie
    • flexibler Einsatz durch einstellbaren Messbereich
    • einfache und schnelle Montage, Einstellung über Teachtasten
    • lange Lebensdauer und sichere Funktionalität: robustes Metallgehäuse
    Durchmesserüberwachung von Folienrollen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Druckmarkenerkennung

    Druckmarkenerkennung

    Die Lösung

    Referenz- bzw. Druckmarken helfen dabei, Verpackungsmaterialien in automatisierten Fertigungsprozessen sicher zu erfassen und lagerichtig zu positionieren. Der Kontrasttaster BKT von Balluff erkennt diese Referenzmarken zuverlässig.

    Die Besonderheiten

    • Justieren bei laufendem Betrieb möglich
    • IP67
    • hohe Abfüllrate durch hohe Schaltfrequenz
    Druckmarkenerkennung
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Zugangskontrolle

    Zugangskontrolle

    Die Lösung

    Mit Industrial RFID-Systemen begrenzen Sie den Zugang zu Maschinen kontrolliert und manipulationssicher. Die Unterscheidung zwischen Personen bietet eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Bildschirme. Die Ansichten für das Interface können automatisch getauscht werden. Mit Hilfe der Zugriffskontrolle können die Bedienerarbeitszeiten eingesehen und die regelmäßige Wartung verfolgt werden.

    Die Besonderheiten

    • zuverlässiges Lesen durch 3 mm dicke Edelstahlwand mit 125-kHz-RFID-Antenne
    • farbige Schlüsselanhänger für verschiedene Benutzerrollen
    Zugangskontrolle
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Korrekte Zuführung des Blisterstapels

    Korrekte Zuführung des Blisterstapels

    Die Lösung

    Mit Tabletten befüllte Blister werden exakt portioniert in Kartons verpackt. Darum müssen sie passgenau zugeführt werden. Unsere magnetischen Sensoren BMF überwachen die Position der pneumatischen Greifer in der Maschine, Abweichungen werden so vermieden.

    Die Besonderheiten

    • präzises Positionieren
    • korrektes Zuführen
    • hohe Flexibilität
    • für jede T- und C-Nut erhältlich
    Korrekte Zuführung des Blisterstapels
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Formatverstellung

    Formatverstellung

    Die Lösung

    Verpackungen spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Kaufentscheidung. Häufig sind sie sogar das einzige Unterscheidungsmerkmal vom Angebot des Wettbewerbs, sodass die Vielfalt an Formen und Größen steigt. Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme vereinfachen die Messung und Speicherung der Formdaten, machen schnelle und sichere Formatwechsel möglich und erhöhen so die Ausbringungsquote.

    Die Besonderheiten

    • Produktionssicherheit durch automatisierten Formatwechse
    • reduzierte Rüstzeiten
    Formatverstellung
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Code- und Klartexterkennung auf Verpackungen

    Code- und Klartexterkennung auf Verpackungen

    Die Lösung

    Ein Thema der Qualitätssicherung am Ende des Verpackungsprozesses ist die Kontrolle von Klartexten auf der Verpackung und des aufgedruckten Barcodes. Herstell- und Verfallsdaten sowie Seriennummern müssen schnell und sicher verifiziert werden. Vision Solutions BVS von Balluff sind die richtige Lösung für unterschiedlichste Applikationen in der Bildverarbeitung.

    Die Besonderheiten

    • Codes und Schrift lesen, prüfen und verifizieren
    • flexible und zielgerichtete Anbindung an Produktionsumgebung
    • SmartCamera als IO-Link- oder Feldbus-Variante verfügbar
    • komplette Bildaufnahme und Analyse im Produkt
    • standardisierte C-Mount-Optiken und M12-Verbindungstechnik
    Code- und Klartexterkennung auf Verpackungen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

Palettier- und Depalettiermaschinen

Das Palettieren und Depalettieren von Kisten und Kartons verlangt absolute Genauigkeit und große Flexibilität. Gleichzeitig sollen größtmögliche Mengen ausgebracht werden. Nutzen Sie die professionelle Unterstützung von Balluff. Beim sicheren Materialfluss mit Track-and-Trace, der korrekten Handhabung unterschiedlichster Pakete oder beim zuverlässigen Umgang mit dem Verpackungsmaterial. Zugleich sorgen unsere Sensoren für ein exaktes Positionieren und somit für einen reibungslosen Verpackungsprozess.

  • Exakte Positionierung von Wickelstretchfolie

    Exakte Positionierung von Wickelstretchfolie

    Die Lösung

    Beim Umwickeln der Ware mit Strechfolie spielt der geringe Verbrauch eine wesentliche Rolle. Dafür muss die Wickelstrechtfolie genau positioniert werden. Unser magnetkodiertes Wegmesssystem BML löst dies optimal.

    Die Besonderheiten

    • einfacher, verschleißfreier Einsatz, da berührungsfrei
    • platzsparend und hoch integrierbar durch geringe Baugröße
    Exakte Positionierung von Wickelstretchfolie
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Überprüfen der Stapelhöhe auf der Palette

    Überprüfen der Stapelhöhe auf der Palette

    Die Lösung

    Die optoelektronischen Distanzsensoren BOD überprüfen Palettenhöhen ausgesprochen sicher. Auch über eine große Distanz. Der Sensor ist durch einstellbare Messbereiche vielseitig und flexibel bei verschiedenen Palettenhöhen einsetzbar.

    Die Besonderheiten

    • zuverlässig unabhängig von Materialoder Oberflächeneigenschaften
    • umfangreiche Parametrierung und Diagnostikfunktionen via IO-Link
    • einfache und intuitive Bedienung über Tasten oder Display
    • maximaler Personenschutz mit Laserklasse 1
    • hohe Lebensdauer durch robustes Gehäuse mit höheren Schutzklassen
    Überprüfen der Stapelhöhe auf der Palette
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.