Lösungen für die Pharmaindustrie
Lösungen für die Pharmaindustrie

Vielfältige Verpackungsaufgaben flexibel und zuverlässig lösen

Anwendungen in der Pharmaindustrie erfordern eine hohe Zuverlässigkeit, minimale Messtoleranzen und die Möglichkeit, Sensorik flexibel in die Anlage zu integrieren. Zu diesen Anforderungen kommen unterschiedlichste Aufgaben. Vom Positionieren und Zuführen über Fügen und Kennzeichnen bis zum Kontrollieren und dem Verschließen von flüssigen oder festen Stoffen. Zugleich muss die Sensorik verschiedene Verpackungen wie Ampullen, Fläschchen, Dosen oder Blister bewältigen. Natürlich immer bei gleichbleibender Qualität.

Applikationsbeispiele

  • Füllstandserfassung

    Erfassen, zählen und verpacken von Tabletten

    Die Lösung

    Kapazitive Sensoren BCS von Balluff erfassen zuverlässig Füllstände verschiedenster Materialien. Je nach Art der Anwendung kann der Füllstand berührungslos oder in direktem Kontakt mit dem Medium erfasst werden.

    Die Besonderheiten

    • Smart Level Technologie für leitende Medien
    • schnell zu installieren
    • gute Anhaftungskompensation
    Füllstandserfassung mir kapazitiven Sensoren
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Erfassen, zählen und verpacken von Tabletten

    Erfassen, zählen und verpacken von Tabletten

    Die Lösung

    Unser Lichtbandsensor BOH bildet ein modulares System aus Sender und Empfänger. So können Sie Abstand und Größe des Fallspalts individuell anpassen. Die Tabletten werden beim Verpacken in Dosen zuverlässig erfasst und gezählt.

    Die Besonderheiten

    • Abstand frei wählbar
    • kompaktes Design
    • Verschmutzungen kompensieren
    Erfassen, zählen und verpacken von Tabletten
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Kontrolle des Blisterinhalts

    Kontrolle des Blisterinhalts

    Die Lösung

    Wenn Sie mehrere Überwachungsfunktionen gleichzeitig oder im schnellen Wechsel benötigen, ist ein Vision-Sensor BVS von Balluff die richtige Wahl. Er lässt sich flexibel Ihren Aufgaben anpassen, wobei Umstellungen sogar im laufenden Prozess möglich sind. Für die zuverlässige Überwachung Ihrer Produktion genügt damit ein einziger Sensor.

    Die Besonderheiten

    • kurze Rüstzeiten durch schnelle Installation und Konfiguration
    • komfortables Set-up
    Kontrolle des Blisterinhalts
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Präzises Schneiden und Stanzen von Blistern

    Präzises Schneiden und Stanzen von Blistern

    Die Lösung

    Kontrasttaster sorgen für eine schnelle und sichere Druckmarkenerkennung. Das ist unter anderem wichtig für die Lagekontrolle Ihrer Druckvorlagen und die Synchronisation von Schneideprozessen. Denn nur so schneiden und stanzen Sie präzise und erhalten eine schnelle und sichere Produktion bei hoher Qualität des Ergebnisses

    Die Besonderheiten

    • schnelle, sichere Produktion
    • Justieren bei laufendem Betrieb möglich
    • vielfältige Verwendung durch mehrere Baureihen
    • hohe Qualität
    • sichere Erkennung jeder Druckmarke durch verschiedene Lichtfarben
    Präzises Schneiden und Stanzen von Blistern
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Verschlussüberwachung

    Verschlussüberwachung

    Die Lösung

    In Abfüllanlagen werden die Höhe und der Durchmesser von Flaschen überwacht. Das geschieht mit Hilfe des hochauflösenden Lichtbands BLA. Das Lichtband detektiert zunächst die Weite des Flaschenhalses und vergleicht diese dann mit zuvor eingelernten Werten. In einem zweiten Schritt wird der richtige Verschluss ausgewählt. Ein weiteres Lichtband prüft im Anschluss anhand der Flaschenhöhe, ob der Verschluss dicht auf der Flasche sitzt.

    Die Besonderheiten

    • bis zu sechs unterschiedliche Objekte einlernen
    • für raue Umgebungen geeignet durch robustes Metallgehäuse
    • als IO-Link-Variante erhältlich
    Verschlussüberwachung
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.