Die Füllstandserfassung, etwa bei der Produktion von Joghurt, lösen Sie mit unseren IP69K-Sensoren hervorragend. - Denn diese entsprechen den besonders hohen Anforderungen hinsichtlich Material, Design und Sicherheit. Unsere kapazitive Tauchsonde BCS mit FDA-Zulassung in Schutzart IP69K hat eine sehr hohe Anhaftungskompensation. So erkennt sie absolut zuverlässig den Füllstand von Milchprodukten. Die eingesetzten Stahltanks brauchen Sie durch die Montage von Fittings nur auf den hygienegerechten Einbau der Sensoren vorzubereiten. Innerhalb des Prozesses können Sie die Sensoren teachen. Außerdem sind CIP/WIP Sensoren reinigungs- (CIP), sterilisations- (SIP) und hochdruckreinigungsfest (WIP).