Einfach integrierbare Lösung gewährleistet fehlerfreie Steuerung der Abfolge
Just-in-Sequence (JIS) ist eine Weiterentwicklung des Just-in-Time-(JIT-)Materialflusses. JIS ist üblich an Montagelinien in der flexiblen Fertigung und stellt die richtigen Montageteile zur richtigen Zeit in der richtigen Reihenfolge zur Verfügung.
Die Reihenfolge ist auf den Montageablauf abgestimmt. Die passenden Komponenten werden so automatisch korrekt platziert.
Außerdem wird durch Traceability, der Rückverfolgbarkeit jedes Produktionsschritts, die Auslieferung der Produkte in der richtigen Reihenfolge sichergestellt. Denn mit der Kombination aus RFID und Multibarcode-Scanner werden die Produkte einfach erfasst und überwacht.
Diese Lösung ist leicht in bestehende Prozesse zu integrieren und gewährleistet eine fehlerfreie Steuerung der Abfolge.
Die Besonderheiten
- Just-in-Sequence-Materialfluss
- Just-in-Sequence-Auslieferung der Produkte durch Kombination aus RFID und Multibarcode-Scanner
- einfach in bestehende Prozesse integrierbar
- fehlerfreie Steuerung der Abfolge

Die Kombination aus RFID und Multibarcode-Scanner garantiert die Just-in-Sequence-Auslieferung der Produkte.