Unsere Gabellichtschranken können den Füllstand von klaren, farbigen oder trüben Flüssigkeiten durch transparente Behälterwände hindurch messen. Ihr Infrarotlicht erkennt alle Flüssigkeiten mit einem Wasseranteil von mehr als 15 Prozent. Dünne Anhaftungen werden ausgeblendet. Dadurch kann die Gabellichtschranke Grenzstände auch in feinen, transparenten Schläuchen mit kleinem Durchmesser (≤ 6 mm) erfassen.
Die Besonderheiten
- Gabelweite 30 und 80 mm
- Anschluss M8-Steckverbinder, 3-polig
- Schutzart IP67
- NPN- oder PNP-Schaltausgang (jeweils als Öffner und Schließer umschaltbar)