Easy Tool-ID 2.0
Easy Tool-ID 2.0

Werkzeugidentifikation leicht gemacht

Easy Tool-ID 2.0 unterstützt Maschinenbediener, ihre Werkzeugdaten sicher und schnell an die Werkzeugmaschine zu übermitteln. Mit unserem System lassen sich Rüstzeiten und Fehleingaben deutlich reduzieren. Und alle Informationen stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Denn am 7"-Display sehen Sie alle relevanten Werkzeugdaten angezeigt.

Kontaktforumlar

Zusätzlich können Sie über das Touchdisplay Ihre Werkzeugdaten manuell updaten. So wird der Werkzeugverschleiß durchgängig dokumentiert. Und die Standzeiten auf dem RFID-Chip bleiben immer aktuell. Die optimale Werkzeugnutzung ist damit garantiert.

Eine aufwendige und teure Integration entfällt. Denn Easy Tool-ID verbinden Sie einfach via USB mit der Werkzeugmaschine. Zudem gelingt die Konfiguration über den Webbrowser denkbar leicht.

Die Besonderheiten

  • Rüstzeiten und Fehleingaben reduzieren: Werkzeugdaten via USB sicher und schnell übertragen
  • alle Daten im Klartext angezeigt: alle Werkzeugdaten am Touchdisplay prüfen
  • optimale Werkzeugnutzung: manuelles Update der Werkzeugdaten über das Touchdisplay
  • Nachrüsten ohne Aufwand: einfache Konfiguration via Webbrowser, kein Eingriff in die Werkzeugmaschine und nur kurze Stillstandzeiten

Controller

Verwandte Themen

Mold-ID Höchste Effizienz in der Kunststoffindustrie

Error-Proofing Fehler im Fertigungsprozess vermeiden

Metallbearbeitung Präzision und Effizienz für Werkzeugmaschinen

Downloads

Easy Tool-ID 2.0 Produkt-Steckbrief

Traceability für die Produktion

Powertrain Assembly

Gesamtkatalog