Installationstechnik dezentral auslegen

Installationstechnik dezentral auslegen

Einfach, günstig, flexibel und Industrie 4.0-ready

Die Lösung

Mit Feldbus-Modulen ist die Inbetriebnahme von der Maschinensteuerung zum einzelnen Sensor entscheidend einfacher und wirtschaftlicher als bei der klassischen Sternverdrahtung.

Da die Module für alle gängigen Feldbus-Systeme ausgelegt sind, können Sie mit ihnen bei gleicher Verdrahtungstopologie verschiedenste Steuerungen realisieren.

Über IO-Link sind die Module außerdem für Industrie 4.0 prädestiniert. Denn sie ermöglichen den Austausch von Parametern, Prozess- und Diagnosedaten.

Die Besonderheiten

  • einfachere und kostengünstigere Inbetriebnahme als bei klassischer Sternverdrahtung
  • verschiedenste Steuerungen bei gleicher Verdrahtungstopologie realisierbar
  • für Industrie 4.0 prädestiniert
Metallbearbeitung, inbetriebnahme von Maschinensteuerungen
Download
Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.