Blechdicken kontrollieren

Blechdicken kontrollieren

Blechzuführung zuverlässig kontrollieren mit induktiven Abstandssensoren

Die Lösung

Induktive Abstandssensoren BAW verhindern die falsche Beschickung mit Blechmaterial.

Diese überwachen, ob Bleche doppelt zugeführt werden, und detektieren die Blechdicke. Dafür steht ihnen ein kontinuierliches Ausgangssignal oder IO-Link zur Verfügung. Je nach Anwendung, Anforderungen an die Genauigkeit und Fixierungsart des Blechs werden ein oder zwei Sensoren verwendet.

Die Besonderheiten

  • keine falsche Beschickung mit Blechmaterial
  • kontinuierliches Ausgangssignal (z.B. 0…10 V) oder IO-Link
  • ein oder zwei Sensoren je nach Anwendung, Genauigkeitsanforderungen und Fixierungsart des Blechs
Metallbearbeitung, Blechdicken kontrollieren
Download
Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.