Exzenterpressen schalten

Exzenterpressen schalten

Schaltwerke sind bei kleinen Hüben und großen Hubzahlen langjährig bewährt

Die Lösung

Bei Pressen mit kleinen Hüben und großen Hubzahlen haben sich unsere Schaltwerke seit Jahren bewährt: sowohl in mechanischer als auch in induktiver Ausführung.

Über mechanisch einstellbare Nocken lassen sich mit ihnen abhängig vom Drehwinkel der Exzenterwelle mehrere Ein- und Ausschaltpunkte für die Steuerung festlegen. Je nach Typ und Anforderungen der Presse wird der Vorgang durch Schaltwerke mit oder ohne berufsgenossenschaftliche Zulassungen unterstützt.

Die Besonderheiten

  • bewährt bei Pressen mit kleinen Hüben und großen Hubzahlen
  • mechanische und induktive Ausführung
  • mehrere Ein- und Ausschaltpunkte für die Steuerung festlegen
  • Schaltwerke mit oder ohne berufsgenossenschaftliche Zulassungen
Metallbearbeitung, Exzenterpressen schalten
Download
Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.