Stahl- und Hüttenindustrie > Kokereimaschinen, Ofenbatterie, Förderanlagen
Optimal durchstarten in die Stahlgewinnung

Optimal durchstarten in die Stahlgewinnung

Ohne Wenn und Aber: Ein kontinuierlicher Prozess hat im Stahlwerk oberste Priorität. Werden Sie diesen hohen Ansprüchen von Beginn an gerecht. Balluff unterstützt Sie mit äußerst verlässlichen Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben in Kokereimaschinen, an der Ofenbatterie und in Fördereinrichtungen.

Genau dort, wo es besonders heiß hergeht, überzeugt unser robustes magnetostriktives Positionsmesssystem BTL bis 100 °C. Zuverlässig steuert es in der Kokerei alle Bewegungen rund um die Ofenbeschickung. Die Ofensteuerung überwacht ein für das Gasumfeld perfekt geeignetes Positionsmesssystem mit Ex-Schutz. Und an der Ofenbatterie übernimmt Industrial RFID völlig autark die korrekte Positionierung der Füll-, Ausdrück- und Überleitwagen – mit großem Schreib-/Leseabstand, superschneller Datenübertragung und ohne Sichtkontakt.

Applikationsbeispiele

Positionserkennung an der Ausdrückmaschine
Steuerung der Ofenbatterie
Für alle Bewegungen an der Ofenbatterie
Ausdrückwagen steuern