FachPack 2019

Balluff auf der FachPack 2019

24. bis 26. September 2019, Nürnberg

FachPack – die Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik

Besuchen Sie Ihren Automatisierungsspezialisten und Lösungsanbieter Balluff auf der FachPack. Vom 24. bis 26. September 2019 treffen Sie uns in Halle 4A an Stand 4A-429.

Erleben Sie in Nürnberg unsere ganzheitlichen, innovativen Sensor-, Identifikations-, Netzwerk- und Software-Lösungen für hohe Maschinenflexibilität – beispielsweise durch die schnelle Wechselteilerkennung mit industriellen Identifikationssystemen.

Vom Sensor bis zur Steuerungsebene lassen sich alle Daten durchgängig und umfassend vernetzen und für das intelligente Zusammenspiel aller beteiligten Fertigungsebenen einsetzen. Dies ermöglicht Transparenz, bietet Ihnen Flexibilität, sorgt für hohe Effizienz. Und schafft die Voraussetzung, dass das IIoT gelingt.

Unsere Highlights auf der FachPack

  • vielfältiges Lösungsspektrum mit dem Kommunikationsstandard IO-Link für eine erfolgreiche Vernetzung aller Kommunikationsebenen
  • Smart Vision Solutions für alle Aufgaben der Verpackungsindustrie
  • umfassendes Edelstahl-Portfolio unter anderem mit IP69-Netzwerk-Modulen – für mehr Lebensmittelsicherheit in der Produktion
  • Smarte Sensorik für das IIoT, z. B.
    • ein optischer Multifunktionssensor mit unterschiedlichen Sensorprinzipien, der Ihnen weit mehr Daten liefert als nur das reine Schaltsignal
    • ein selbstklebender Sensorkopf mit flexibler Sensorfläche für einen großen Erfassungsbereich (bis zu 850 mm)
    • ein leistungsstarker induktiver Koppler, der Daten bidirektional und Energie überträgt

Kommen Sie zur FachPack. Es lohnt sich!

FachPack 2019 Standplatz Balluff