Nominierung für den German Design Award 2017

Balluff Industrial RFID Schreib-/Lesekopf „BIS VM“ für Designpreis nominiert

Der Industrial RFID Schreib-/Lesekopf BIS VM von Balluff wurde für den German Design Award 2017 nominiert.

Der international anerkannte Preis wird vom Rat für Formgebung ausgelobt und zeichnet wegweisende Leistungen im Produkt- und Kommunikationsdesign aus. Die unabhängige Fachjury hat den Schreib-/Lesekopf für den German Design Award 2017 in der Kategorie 'Industry' nominiert. Zugelassen werden nur solche Produkte, die nachweislich durch ihre gestalterische Ausführung überzeugen.

Von hoher gestalterischer Qualität und höchst funktional: Der Schreib-/Lesekopf ist so konstruiert, dass zusätzliche Halterungen komplett entfallen und gleichzeitig eine Montage direkt auf Metall ohne Freizone möglich wird. Sicher verpackt in ein Metallgehäuse und mit der hohen Schutzart IP 67 ausgestattet, kann er auch in rauer Fertigungsumgebung eingesetzt werden. Mit rundum sichtbaren LEDs ermöglicht er die Kontrolle direkt an der Anlage.

Der neue RFID Schreib-Lesekopf sorgt in industriellen Transfersystemen dafür, dass immer das richtige Produkt zu jeder Zeit am richtigen Ort ist. Diese Herausforderung wird mittels RFID-Systemen gelöst, die den Produktionsablauf im laufenden Betrieb mit all seinen Schritten und Chargen erfassen.

Der Preis, der Erfolg sichtbar macht

Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Dies garantiert eine hochkarätig besetzte, internationale Jury.

Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz. Sein Auftrag von höchster Stelle: das deutsche Designgeschehen zu repräsentieren. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen.

Balluff Industrial RFID Schreib-/Lesekopf BIS VM
Balluff Industrial RFID Schreib-/Lesekopf BIS VM