Galvanisch getrennter Sensor-/Aktorhub

Galvanisch getrennter Sensor-/Aktorhub

IO-Link-E/A-Hub vom Typ BNI IOL-355

All-in-One-E/A-Modul mit sicher abschaltbarem Aktorsegment

Die All-in-One-Lösung bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Modul sowohl Sensoren als auch Aktoren anzuschließen. Gleichzeitig können Sie das Aktorsegment über seinen separat schaltbaren Sicherheitskreis sicher abschalten. Denn der IO-Link-E/A-Hub vom Typ BNI IOL-355... ist in zwei galvanisch getrennte Segmente aufgeteilt.

Um die Versorgungsspannung des Aktorsegments sicher abzuschalten, benötigen Sie ein externes Safety-Gerät. Dann lassen sich mit dem Modul Sicherheitsfunktionen bis SIL2 gemäß EN62061 umsetzen.

Sie können mit dem Modul bis zu acht digitale Ein- und Ausgänge bedienen. Wird die IO-Link-Verbindung unterbrochen, nehmen die Ausgänge vordefinierte Zustände ein. Diese Zustände bleiben bis zum Wiederherstellen der IO-Link-Verbindung erhalten.

Die Besonderheiten

  • Anbinden von Ein- und Ausgangssignalen an nur einem Modul
  • sicher abschaltbare Ausgangssignale durch galvanische Trennung
  • leichte Diagnosemöglichkeit über IO-Link und Status-LEDs
  • für raue Umgebungen: robustes IP67-Metallgehäuse