IO-Link-Sensor-/Aktorhub mit M8-Anschlusstechnik

IO-Link-Sensor-/Aktorhub mit M8-Anschlusstechnik

Kompakte E/A-Module mit Erweiterungs-Port

Kompakte E/A-Module mit Erweiterungs-Port

Kosten senken mit Balluff IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Geschirmte Leitungen und Schnittstellenkarten führen bei der Feldinstallation zu hohen Kosten. Abhilfe schaffen Sie durch IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit M8-Anschlusstechnik. Mit den Modulen sparen Sie gegenüber herkömmlichen Feldbus-Geräten ca. 30 % an Hardwarekosten. Rechnet man die Einsparung von Bus- und Versorgungsleitungen hinzu, so liegt die Gesamtkostenersparnis bei rund 40 %. Denn ein kostengünstiges M12-Standard-Sensorkabel genügt für den Anschluss an den IO-Link-Master. Weiterer Vorteil der IO-Link-Hubs: Sie benötigen nur eine Bus-Adresse, um in einem Umfeld von 20 m Sensorsignale variabel einzusammeln. Mehr Effi zienz ist nicht denkbar!

Die Besonderheiten

  • Eingangsmodul für 16 Eingänge und konfigurierbares E/A-Modul mit 16 Ein-/Ausgängen
  • M8-Anschlusstechnik
  • kompakte, platzsparende Bauform
  • für harte Umgebungsbedingungen: robustes Metallgehäuse in Schutzart IP67
  • Erweiterungs-Port zum Anschluss eines weiteren IO-Link- Hubs
  • gut sichtbare Status-LEDs