Start Verbindungstechnik Human Machine Interfaces Industrielle Netzwerktechnik Machine Vision und Optische Identifikation RFID Safety Sensortechnik Software Spannungsversorgung System-Solutions Verbindungstechnik Zubehör Verbindungsleitungen Bestellcode: BCC00R6 BIS Z-501-PU1-00,5/M Zurück Abbildung ähnlich {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC00R6 - BIS Z-501-PU1-00,5/M {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Zubehör Downloads Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV156179') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV156179') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung. Schlüsselmerkmale Kabel PUR geschirmt schwarz, 0.50 m, schleppkettentauglich Anschluss 1 M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert Anschluss 2 M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert Anzahl der Leiter 8 Kabeltemperatur, feste Verlegung -50...80 °C Kabeltemperatur, flexible Verlegung -25...80 °C Betriebsspannung Ub 30 VDC / 30 VAC Nennstrom (40 °C) 2.0 A Schutzart IP67/IP67 Zulassung/Konformität CE, EAC, WEEE Downloads Datenblatt PDF Download CAD-Modelle BCC00R6 - BIS Z-501-PU1-00,5/M Entsorgung PDF Download Konformitätserklärung Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle Sprachen - 0.22 MB Produktansicht Download 0.01 MB Zertifikat EAC RU S-DE.AD71.W.01172/19 F19F24 Russisch - 5.47 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}