Start Verbindungstechnik Human Machine Interfaces Industrielle Netzwerktechnik Machine Vision und Optische Identifikation RFID Safety Sensortechnik Software Spannungsversorgung System-Solutions Verbindungstechnik Zubehör Verbindungsleitungen Bestellcode: BCC039U BCC M415-M424-3A-304-PX0434-010 Zurück Abbildung ähnlich {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC039U - BCC M415-M424-3A-304-PX0434-010 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Zubehör Downloads Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV156686') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV156686') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung. Schlüsselmerkmale Kabel PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich Anschluss 1 M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert Anschluss 2 M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert Anzahl der Leiter 4 Kabeltemperatur, feste Verlegung -50...90 °C Kabeltemperatur, flexible Verlegung -25...90 °C Betriebsspannung Ub 250 VDC / 250 VAC Nennstrom (40 °C) 4.0 A Schutzart IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K Zulassung/Konformität cULus, EAC, WEEE Downloads Datenblatt PDF Download CAD-Modelle BCC039U - BCC M415-M424-3A-304-PX0434-010 Entsorgung PDF Download Produktansicht Download 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}