Start Verbindungstechnik Human Machine Interfaces Industrielle Netzwerktechnik Machine Vision und Optische Identifikation RFID Safety Sensortechnik Software Spannungsversorgung System-Solutions Verbindungstechnik Zubehör Verbindungsleitungen Bestellcode: BCC0E2L BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-200 Zurück Abbildung ähnlich {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0E2L - BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-200 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Zubehör Downloads Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV158556') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV158556') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung. Schlüsselmerkmale Kabel TPE türkisblau, 20 m, schleppkettentauglich Anschluss 1 M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert Anschluss 2 RJ45-Stecker, gerade, 4-polig Schnittstelle EtherNet/IP Anzahl der Leiter 4 Kabeltemperatur, flexible Verlegung -40...105 °C Betriebsspannung Ub 42 VDC / 30 VAC Nennstrom (40 °C) 1.0 A Schutzart IP67, IP68, IP69K/IP20 Zulassung/Konformität CE, EAC, WEEE Downloads Datenblatt PDF Download CAD-Modelle BCC0E2L - BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-200 Entsorgung PDF Download Konformitätserklärung Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle Sprachen - 0.22 MB Produkt-Steckbrief Industrial Ethernet Cables - M12 and RJ45 Configurations US-English - 0.42 MB Produktansicht Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}