BCC0HF7 - BCC M414-M415-M415-U2032-020

Zurück
Abbildung ähnlich
  • {{'Datenblatt'|local}}

Mit unseren Y-Verteilern können Sie zwei Signale im Feld sammeln, verbinden und verteilen. Wählen Sie aus verschiedenen Bauformen der robusten und industrietauglichen Verteiler. Für eine schnelle und zuverlässige Verbindung.

  • Schlüsselmerkmale
    Anschluss 1
    M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
    Anschluss 2
    M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
    Anschluss 3
    M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
    Betriebsspannung Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Kabel
    PUR schweißfunkenbeständig orange, 2.00 m, schleppkettentauglich
    Nennstrom (40 °C)
    4.0 A
    Kabeltemperatur, feste Verlegung
    -50...90 °C
    Kabeltemperatur, flexible Verlegung
    -25...90 °C
    Schutzart
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Zulassung/Konformität
    EAC, WEEE
  • Downloads
    Datenblatt
    PDF Download
    CAD-Modelle
    BCC0HF7 - BCC M414-M415-M415-U2032-020
    Entsorgung
    PDF Download
    Produktansicht
    0.02 MB