Start Verbindungstechnik Human Machine Interfaces Industrielle Netzwerktechnik Machine Vision und Optische Identifikation RFID Safety Sensortechnik Software Spannungsversorgung System-Solutions Verbindungstechnik Zubehör Verbindungsleitungen Bestellcode: BCC0JLL BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-200 Zurück Abbildung ähnlich {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0JLL - BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-200 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Zubehör Downloads Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV379515') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV379515') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung. Schlüsselmerkmale Kabel PUR schwarz, 20.00 m, schleppkettentauglich Anschluss 1 M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert Anschluss 2 M12x1-Stecker, gerade, 12-polig, A-codiert Anzahl der Leiter 12 Kabeltemperatur, feste Verlegung -50...80 °C Kabeltemperatur, flexible Verlegung -25...80 °C Betriebsspannung Ub 30 VDC / 30 VAC Nennstrom (40 °C) 1.5 A Schutzart IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K Zulassung/Konformität CE, cULus, EAC, WEEE Downloads Datenblatt PDF Download CAD-Modelle BCC0JLL - BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-200 Entsorgung PDF Download Konformitätserklärung Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle Sprachen - 0.22 MB Produktansicht Download 0.44 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}