Start Sensortechnik Human Machine Interfaces Industrielle Netzwerktechnik Machine Vision und Optische Identifikation RFID Safety Sensortechnik Software Spannungsversorgung System-Solutions Verbindungstechnik Zubehör Induktive Sensoren Condition Monitoring Sensoren Drucksensoren Durchflusssensoren Induktive Sensoren Kapazitive Sensoren Magnetfeld-Sensoren Magnetkodierte Sensoren Magnetostriktive Sensoren Neigungssensoren Nockenschalter Optoelektronische Sensoren Positionsanzeigen Temperatursensoren Ultraschall-Sensoren Induktive Standardsensoren mit Vorzugstypen Hochdruckfeste induktive Sensoren Hygienegerechte induktive Sensoren Induktive 2-Draht-Sensoren Induktive Abstandssensoren Induktive Faktor 1-Sensoren Induktive Ganzmetall-Sensoren Induktive NAMUR-Sensoren Induktive Positionsmesssysteme Induktive Ring- und Schlauchsensoren Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche Induktive Standardsensoren mit Vorzugstypen Magnetfeldfeste induktive Sensoren Schweißfeste induktive Sensoren Temperaturfeste induktive Sensoren Bestellcode: BES0287 BES 516-209-BO-E-PU-05 Zurück Abbildung ähnlich {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES0287 - BES 516-209-BO-E-PU-05 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Zubehör Downloads Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV117230') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV117230') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Schlüsselmerkmale Abmessung Ø 12 x 60 mm Bauform M12x1 Einbau nicht bündig Reichweite 4 mm Schaltausgang Schließer (NO) Schaltfrequenz 600 Hz Gehäusematerial Edelstahl Aktive Fläche, Material PA 12 Anschluss Kabel, 5.00 m, PUR Betriebsspannung Ub 20...250 VDC/20...250 VAC Umgebungstemperatur -25...70 °C Schutzart IP67 Zulassung/Konformität CE, EAC, cULus, WEEE Downloads Datenblatt PDF Download CAD-Modelle BES0287 - BES 516-209-BO-E-PU-05 MTTF Zertifikat PDF Download Entsorgung PDF Download Broschüre Induktive Sensoren. Grundlagen und Einbauhinweise Deutsch - 1.7 MB Inductive Sensors. Basics and Installation Englisch - 1.66 MB Konformitätserklärung Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle Sprachen - 0.22 MB Produktansicht Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}