Start Sensortechnik Human Machine Interfaces Industrielle Netzwerktechnik Machine Vision und Optische Identifikation RFID Safety Sensortechnik Software Spannungsversorgung System-Solutions Verbindungstechnik Zubehör Induktive Sensoren Condition Monitoring Sensoren Drucksensoren Durchflusssensoren Induktive Sensoren Kapazitive Sensoren Magnetfeld-Sensoren Magnetkodierte Sensoren Magnetostriktive Sensoren Neigungssensoren Nockenschalter Optoelektronische Sensoren Positionsanzeigen Temperatursensoren Ultraschall-Sensoren Induktive 2-Draht-Sensoren Hochdruckfeste induktive Sensoren Hygienegerechte induktive Sensoren Induktive 2-Draht-Sensoren Induktive Abstandssensoren Induktive Faktor 1-Sensoren Induktive Ganzmetall-Sensoren Induktive NAMUR-Sensoren Induktive Positionsmesssysteme Induktive Ring- und Schlauchsensoren Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche Induktive Standardsensoren mit Vorzugstypen Magnetfeldfeste induktive Sensoren Schweißfeste induktive Sensoren Temperaturfeste induktive Sensoren Bestellcode: BES0475 BES M12MG-GOC30B-BV05 in Abkündigung Zurück Abbildung ähnlich {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES0475 - BES M12MG-GOC30B-BV05 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Zubehör Downloads Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV117173') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV117173') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Schlüsselmerkmale Abmessung Ø 12 x 43 mm Bauform M12x1 Einbau bündig einbaubar Reichweite 3 mm Schaltausgang gepolt Öffner (NC) Schaltfrequenz 1300 Hz Gehäusematerial Messing, nickelfrei beschichtet Aktive Fläche, Material PA 12 Anschluss Kabel, 5.00 m, PVC Betriebsspannung Ub 10...36 VDC Umgebungstemperatur -25...70 °C Schutzart IP67 Zulassung/Konformität cULus, EAC, CE, WEEE Downloads Datenblatt PDF Download CAD-Modelle BES0475 - BES M12MG-GOC30B-BV05 MTTF Zertifikat PDF Download Entsorgung PDF Download Broschüre Induktive Sensoren. Grundlagen und Einbauhinweise Deutsch - 1.7 MB Inductive Sensors. Basics and Installation Englisch - 1.66 MB Konformitätserklärung Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle Sprachen - 0.22 MB Produktansicht Download 0.01 MB Zertifikat UL E117437 19880502 J20M99 Englisch - 0.31 MB EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 Russisch - 10.58 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}