BFO002J - BFO 18A-XAA-SMG-30-1,5

Zurück
Abbildung ähnlich
  • {{'Datenblatt'|local}}

Unsere große Auswahl an Kunststofffaseroptiken kann vor allem dann eingesetzt werden, wenn keine allzu hohen Anforderungen an Robustheit, Umgebungstemperatur und chemische Beständigkeit gestellt werden. Wir haben jedoch auch hochtemperaturfeste Fasern im Programm. Bei den Glasfaseroptiken bieten wir auch trittfeste, temperaturfeste und chemisch resistente Varianten an.

  • Schlüsselmerkmale
    Ausführung
    M5, Standard
    Referenz-Basisgerät
    BFB M18M-011-P-S4
    Fasertypmaterial
    Glas
    Kabellänge L
    1.5 m
    Mantelmaterial
    Silikon, auf nichtrostendem Stahl
    Reichweite
    20 mm
    Umgebungstemperatur
    -40...150 °C
    Material
    Messing geschwärzt
    Aktive Fläche, Fasern
    Bündel Ø 3.0 mm
    Aktive Fläche, Faseranordnung
    segmentiertes Bündel
    Schutzart
    IP67
  • Downloads
    Datenblatt
    PDF Download
    CAD-Modelle
    BFO002J - BFO 18A-XAA-SMG-30-1,5
    Produktansicht
    0.01 MB