Kapazitive Smart Level Sensoren in Quaderbauform – jetzt auch mit IO-Link

Kapazitive Smart Level Sensoren in Quaderbauform mit IO-Link
Kapazitive Smart Level Sensoren in Quaderbauform mit IO-Link

Ideale Füllstandsmelder für schäumende oder anhaftende Medien

Unsere kompakten kapazitiven Q40-Sensoren bieten jetzt auch IO-Link. Diese erfassen Füllstände zuverlässig durch nichtmetallische Behälter. Und müssen bei leitfähigen Medien und Behälterwänden bis zu 6 mm nicht justiert werden.

Produkt-Steckbrief (PDF-Datei)

Durch die IO-Link-Schnittstelle verfügen Sie über erweiterte Anwendungs- und Einstellmöglichkeiten. So lässt sich der Sensor mit einem industrieüblichen dreiadrigen Standardkabel leicht installieren. Auch können Sie die Sensoren in der Maschine direkt an der Wirkstätte positionieren, weil die Zugänglichkeit des Sensors keine Rolle mehr spielt.

Die Prozessüberwachung, Parametrierung und Fehleranalyse der IO-Link-Sensoren erfolgen in der Steuerung. Maschinenabläufe werden so zeitoptimiert. Das macht den Betrieb effizienter.

Die Besonderheiten

  • erfassen Füllstande berührungslos durch die Wandung nichtmetallischer Behälter
  • für hochleitfähige Medien wie Säuren und Laugen geeignet
  • kompensieren Schaum und Anhaftungen durch Smart Level 50 Technologie
  • für Gehäusewandstärken bis zu 10 mm
  • Betriebsmodi: Standard-IO-Modus (SIO), IO-Link-Modus

Produktauswahl

Kontakt

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.