Condition Monitoring Servicepakete

Condition Monitoring Servicepakete
Condition Monitoring Servicepakete

Unterstützen eine schnelle Inbetriebnahme

Ungeplante Stillstände und Störungen im Produktionsprozess lassen sich durch Condition Monitoring Sensoren mit Multifunktion und integrierter Datenvorverarbeitung vermeiden. Denn die intelligenten Sensoren liefern Ihnen Zustandsdaten, die Sie zur Automatisierung von kostenintensiven manuellen Inspektionen nutzen können. Gleichzeitig sind diese Zustandsdaten ein wichtiger Baustein des IIoT, um die smarte und flexible Fertigung umzusetzen.

Produkt-Steckbrief (PDF-Datei)

Um Sie bei der Inbetriebnahme des Condition Monitoring Sensors optimal zu unterstützen, bieten wir Ihnen mehrere Servicepakete an. Damit können Sie die zahlreichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Sensors einfach und schnell nutzen. Zusätzlich vermeiden Sie mit unserem Paket eine zeit- und kostenintensive Steuerungsintegration.
Ihr Condition Monitoring Testsystem ist somit in kürzester Zeit einsatzbereit. Mit der passenden Hardware, Software und Beratung aus einer Hand können Sie direkt durchstarten und das Potenzial Ihrer Anlage ausschöpfen.

Die Besonderheiten

  • einfache und schnelle Inbetriebnahme des Condition Monitoring Sensors ohne Steuerungsintegration
  • benutzerfreundliche und umfängliche Konfiguration des Sensors
  • übersichtliche Visualisierung der Prozessdaten und Schwellwerte
  • transparente Darstellung der azyklischen Daten und der Events
  • kompetente Unterstützung durch unsere Applikationsspezialisten

Condition Monitoring Servicepaket Basic

Das Servicepaket Basic enthält eine Demo-Software, mit der Sie sich komfortabel mit den Funktionen und der Datenstruktur des Condition Monitoring Sensors vertraut machen können. Dazu steht Ihnen eine Basis-Visualisierung zur Verfügung, die den historischen Verlauf der Prozessdaten über eine begrenzte Zeitdauer darstellt.

Dienstleistungen Inbegriffen

Unterstützung bei der Inbetriebnahme des Test­systems vor Ort (bis zu 4 Stunden) inklusive kostenloser Demo-Software sowie laufende Beratung während des Testzeitraums (2 Wochen).

Condition Monitoring Servicepaket Advanced

Wenn Sie Messungen über einen längeren Zeitraum durchführen wollen, bietet Ihnen das Servicepaket Advanced einen umfassenden Service. Das auf Leihbasis bereitgestellte Testsystem verfügt über ein Gateway, mit dem Sie sich zur Einrichtung, Beobachtung und Auswertung verbinden können. Das eingebettete Visualisierungstool ermöglicht es Ihnen, die in der Datenbank abge­speicherten Daten vielfältig zu visualisieren. Auch können Sie die Daten als CSV-Datei exportieren, um detaillierte Analysen durchzuführen. Darüber hinaus gehört zu diesem Servicepaket selbst­verständlich auch die Unterstützung durch unsere Applikationsspezialisten.

Dienstleistungen Inbegriffen

Unterstützung bei der Inbetriebnahme des Testsystems vor Ort (bis zu 8 Stunden) inklusive kostenloser Demo-Software sowie laufende Beratung während des Testzeitraums (4 Wochen).
Leihweise Bereitstellung des BCM Demo Case (4 Wochen).

Condition Monitoring Sensor
Condition Monitoring Sensor
Digitalisierung und Industrial Internet of Things
Digitalisierung und Industrial Internet of Things