Flexibles Edelstahl-Montagesystem mit Ecolab-Zulassung

Flexibles Edelstahl-Montagesystem mit Ecolab-Zulassung
Flexibles Edelstahl-Montagesystem mit Ecolab-Zulassung

Die robuste und beständige Lösung für Washdown-Applikationen

Unser Portfolio für die flexible und einfache Montage haben wir um ein weiteres hochwertiges System erweitert, sodass Sie sehr anspruchsvolle Applikationen einfach lösen. Dieses Montagesystem ist durchgängig aus Edelstahl und verfügt über eine Ecolab-Zulassung. Daher ist das System für Washdown-Applikationen ideal.

Produkt-Steckbrief (PDF-Datei)

Darüber hinaus ist das robuste und langlebige Montagesystem besonders wirtschaftlich, da es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Die Komponenten des neuen Systems sind mit unserem Montagesystem Ø 12 mm kompatibel, sodass Sie dessen Metall- und Kunststoffvarianten punkt­genau ergänzen können.

Für die optimale Integration in Ihre Maschinen und Produktionslinie erhalten Sie die Edelstahl-Befestigungsstangen in fünf Längen von 150 bis 800 mm.
Zusätzlich verfügen Sie über zwei Grundhalter sowie über Kreuzverbinder, Klemmstück und Sensorhalter für alle gängigen Bauformen. So lässt sich das Montagesystem auch einfach nachrüsten.

Die Besonderheiten

  • durchgängig aus Edelstahl
  • Ecolab-Zulassung
  • robust und langlebig
  • kompatibel mit unserem Montagesystem BMS Ø 12 mm
  • komplette Lösung

Produktauswahl: Flexibles Montagesystem

Kontaktieren Sie uns

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.