Induktive Washdown-Sensoren mit Mehrwert

Induktive Washdown-Sensoren mit Mehrwert
Induktive Washdown-Sensoren mit Mehrwert

Smart Automation and Monitoring System

Die Bezeichnung SAMS (Smart Automation and Monitoring System) steht für die umfassende Automatisierungsphilosophie von Balluff. Das Smart Automation and Monitoring System umfasst einerseits eine Vielzahl an Zusatzfunktionen und zusätzlichen Informationen jeder einzelnen Komponente und zeichnet sich andererseits durch sein einheitliches und standardisiertes Bedien-, Konfigurations- und Diagnosekonzept aus.

Produkt-Steckbrief (PDF-Datei)

Teil dieses Systems sind unsere neuen induktiven IO-Link-Sensoren. Diese gewährleisten Ihnen eine zuverlässige Objekterkennung auch unter ausge­sprochen robusten Bedingungen. Daher können Sie diese Sensoren auch in Washdown-Applikationen einsetzen.

Zusätzlich bieten Ihnen unsere Sensoren viel Komfort. So lässt sich der Schalt­abstand flexibel und passend zur Anwendung einlernen. Und auch das Ausgangssignal ist vielfältig einstellbar, sodass Sie den Sensor zum Beispiel als Öffner oder Schließer verwenden können.

Die Besonderheiten

  • flexibel einlernbarer Schaltpunkt
  • Washdown plus, speziell für hohe Anforderungen in Reinigungs­prozessen konzipiert
  • hygienegerechte Materialien (Edelstahl 1.4404/PBT)
  • erweiterte IO-Link-Funktionalität durch Smart Automation Monitoring System SAMS
  • Smart Features wie z. B. interne Temperatur- und Feuchtigkeits­überwachung

Produktauswahl

Kontaktieren Sie uns

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.