Kompakte E/A-Module mit Erweiterungs-Port
Kosten senken mit Balluff IO-Link-Sensor-/Aktorhubs
Geschirmte Leitungen und Schnittstellenkarten führen bei der Feldinstallation zu hohen Kosten. Abhilfe schaffen Sie durch IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit M8-Anschlusstechnik. Mit den Modulen sparen Sie gegenüber herkömmlichen Feldbus-Geräten ca. 30 % an Hardwarekosten. Rechnet man die Einsparung von Bus- und Versorgungsleitungen hinzu, so liegt die Gesamtkostenersparnis bei rund 40 %. Denn ein kostengünstiges M12-Standard-Sensorkabel genügt für den Anschluss an den IO-Link-Master. Weiterer Vorteil der IO-Link-Hubs: Sie benötigen nur eine Bus-Adresse, um in einem Umfeld von 20 m Sensorsignale variabel einzusammeln. Mehr Effi zienz ist nicht denkbar!
Produktfinder